Publikovat produkty
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Stainless steel mixer tap.
Specifikace
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDB1650
  • Skupina výrobkůTaps
  • Skupina produktůManual
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)163
  • Šířka (mm)117
  • Hloubka (mm)55
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Popis Uniclass 2015Washbasin taps