Publikovat produkty
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Water saving wall hung mini toilet White gloss finish Compatible with our DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E cisterns Projection of only 460mm from the final wall finish Can be used in conjunction with our electronic or pneumatic cisterns
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDC2004
    • Skupina výrobkůWall mounted toilet
    • Skupina produktůWall mounted toilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)460
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets