Publikovat produkty
Domal TOP TB65 Doors
Domal TOP TB65 Doors
Domal TOP TB65 Doors
    Domal

    Domal TOP TB65 Doors

    Declination of the Domal windows solution par excellence, TOP TB65, represents an excellent compromise between high performance and aesthetic taste. The intermediate section makes it perfect also for the renovation of buildings. The system allows the use of glasses or panels. It is available in all the aesthetic lines of vent and glazing bead (rounded, squared and edged aesthetics). The threshold is also available in a lowered version (height 12.5mm) or without a threshold (guillotine accessory).
    Specifikace
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 147.2mm - Sightline central section: 190.5mm - Sightline inferior section: 160mm - Sightline transoms: 90 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove or frontal application - Insulation system: double rebate gasket in EPDM PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 3 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 4A (150 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,57 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadomal_aluminium_door_toptb_65
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůAluminum Doors
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-04-05
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Popis Uniclass 2015Doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors