Publikovat produkty
Fasáda Planum VO
Fasáda Planum VO
Fasáda Planum VO
Fasáda Planum VO
Fasáda Planum VO
Fasáda Planum VO

    Fasáda Planum VO

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    Ekonomičnost, trvanlivost a estetika - to je fasáda Planum.

    Hladký povrch horní plochy profilů a krycí šířka až 800 mm dávají vnějším plochám působivě velkorysou linii. Různé šířky profilů a možnosti montáže zajišťují rozmanitost designu, a to i v kombinaci s jinými profily DOMICO. Díky projektové výrobě, která zahrnuje přesné rozměry u dveří a oken, odpadají časově náročné řezací práce a zároveň je zaručena vysoká kvalita montáže a trvanlivost.

    Výhody:

    - Bezešroubové přichycení v modulových lištách zajišťující pohyb.

    - Výroba související s projektem

    - Různá provedení díky různým spojům a možnostem montáže - Montáž profilů: vodorovná, svislá nebo šikmá; na tupo nebo s vodorovnými, svislými, šikmými nebo šachovnicovými spoji.

    - Široký výběr materiálů, povrchových úprav a povrchů

    - Zvýšená stabilita díky přednímu uložení vyrovnávacího profilu

    - S Planum „VO“ je možná také montáž shora dolů, což umožňuje demontáž lešení současně s montáží fasády.

    - Prefabrikované speciální profily, např. stínová mezera, horní ukončovací profil na parapetu, a další.

    - nehořlavé profily (třída A podle ÖNORM 3800 nebo DIN 4102).

    Specifikace
    • DOMICO PLANUM 32 - VO

      PROFILE INSTALLATION: horizontal (from top to bottom)

      PROFIL WIDTHS:

      • Standard-widths: 200, 300, 400, 500, 600 und 800 mm
      • Special-widths: 201-299, 301-399, 401-499, 501-599 und 601-799 mm
      • Widths < 200 mm: on request

      LENGTH: up to 12 m

      MATERIALS:

      • Aluminum 1,00 -1,80 mm
      • Steel 1,00 – 1,50 mm
      • other materials such as stainless steel, copper or zinc on request

      COATING: Coil-Coating

      COLOR: see DOMICO color chart (special colors available upon request)

      _______________________________________________________

      SUBSTRUCTURE:

      INSTALLATION: vertical

        MATERIAL:

        • galvanized, coated steel, 1,50 mm
        • stainless steel upon request

        COMPONENTS:

        STUCTURE two-piece (incl. compensation option)

        • Module rail "W" - standard height 85 mm, special height 50-190 mm
        • wall spacers - heights 65, 85, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm (+ 5 mm thermal barrier)
        • shim bracket type "K" and "W" - heights 64, 115, 155, 195, 235, 275, 315, 355, 395 mm

        STRUCTURE one-piece (no option for compensation)

        • Module rail "K" - standard height 65 mm, special height 50-160 mm

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaplanum-facade-VO
      • TypStavební Materiál
      • Datum zveřejnění2024-12-19
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálKov
      • Navrženo vRakousko
      • Vyrobeno vRakousko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť

      Dostupnost regionu

      Evropa
      Česká republika
      Itálie
      Maďarsko
      Německo
      Rakousko
      Slovensko
      Slovinsko
      Švýcarsko