Publikovat produkty
Fasáda Planum na svislo
Fasáda Planum na svislo
Fasáda Planum na svislo
Fasáda Planum na svislo
Fasáda Planum na svislo
Fasáda Planum na svislo
Fasáda Planum na svislo
Fasáda Planum na svislo
Fasáda Planum na svislo

    Fasáda Planum na svislo

    Ekonomičnost, trvanlivost a estetika - to je fasáda Planum.

    Hladký povrch horní plochy profilů a krycí šířka až 800 mm dávají vnějším plochám působivě velkorysou linii. Různé šířky profilů a možnosti montáže zajišťují rozmanitost designu, a to i v kombinaci s jinými profily DOMICO. Díky projektové výrobě, která zahrnuje přesné rozměry u dveří a oken, odpadají časově náročné řezací práce a zároveň je zaručena vysoká kvalita montáže a trvanlivost.

    Výhody:

    - Bezešroubové přichycení v modulových lištách zajišťující pohyb.

    - Výroba související s projektem

    - Různá provedení díky různým spojům a možnostem montáže - Montáž profilů: vodorovná, svislá nebo šikmá; na tupo nebo s vodorovnými, svislými, šikmými nebo šachovnicovými spoji.

    - Široký výběr materiálů, povrchových úprav a povrchů

    - Zvýšená stabilita díky přednímu uložení vyrovnávacího profilu

    - S Planum „VO“ je možná také montáž shora dolů, což umožňuje demontáž lešení současně s montáží fasády.

    - Prefabrikované speciální profily, např. stínová mezera, horní ukončovací profil na parapetu, a další.

    - nehořlavé profily (třída A podle ÖNORM 3800 nebo DIN 4102).

    Specifikace
      • DOMICO PLANUM 32

      PROFILE INSTALLATION: vertical

      PROFILE WIDTHS:

      • Standard-widths: 200, 300, 400, 500, 600 und 800 mm
      • Special-widths: 201-299, 301-399, 401-499, 501-599 und 601-799 mm
      • Widths < 200 mm: on request

      LENGTH: up to 12 m

      MATERIALS:

      • Aluminum 1,00 -1,80 mm
      • Steel 1,00 – 1,50 mm
      • other materials such as stainless steel, copper or zinc on request

      COATING: Coil-Coating

      COLOR: see DOMICO color chart (special colors available upon request)

      _____________________________________________________

      SUBSTRUCTURE:

      INSTALLATION:

      • Planum vertical
      • Substructure horizontal

      MATERIAL:

      • galvanized, coated steel, 1,50 mm
      • stainless steel upon request

      COMPONENTS:

      STUCTURE two-piece (incl. compensation option)

      • Module rail "W" perforated - standard height 85 mm, special height 50-190 mm
      • anchoring profile "W" - different structure depending on the length of the Planum
      • wall spacers - heights 65, 85, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm (+ 5 mm thermal barrier)
      • shim bracket type "K" and "W" - heights 64, 115, 155, 195, 235, 275, 315, 355, 395 mm

      STRUCTURE one-piece (no option for compensation)

      • module rail "K" perforated - standard height 65 mm, special height 50-160 mm
      • anchoring profile "K"
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplanum-facade-vertical
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-01-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Itálie
    Maďarsko
    Německo
    Rakousko
    Slovensko
    Slovinsko
    Švýcarsko