Publikovat produkty
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
    Doormerica
    Archivovány

    Interior Aluminum Doors & Frames

    Doormerica Interior Aluminum Doors are the perfect solution when your project calls for a swinging aluminum door. Our heavy duty construction and versatile stile layout accomodates most popular hardware applications while meeting the needed job code requirements. 

    Specifikace
    • FEATURING:

      ➤ Class II Clear Anodize
      ➤ Factory Welded Corners
      ➤ Sizing up to 4/0 9/0
      ➤ Multiple Glass Designs:
      Rain • Reed • Clear Tempered
      White Lami • P516 Obscure
      Open for glass by others
      ➤ ADA Title 24 Compliant
      ➤ Prepped for standard weight hinges 4.5”x 4.5”x .134 with cylindrical, mortise locks, or panic hardware preps.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainterior-aluminum-doors-frames
    • Skupina výrobkůArchitectural Components
    • Skupina produktůAluminum Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors