Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Swing Door Fitting BEYOND

Číslo položky: BEYOND_001-1
Výrobce: dormakaba Group
Kategorie produktu: Interior Glass
Skupina produktu: Fittings for Glass Swing Doors
Datum publikování: 2014-07-18
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
  • Anti-Pinch Door System
  • Secure, safe and functional
  • Enables building of frameless glass swing doors
  • The pivot point is located centrally in the glass axis and close to the glass edge for anti-pinch/anti-nip safety.
  • Prevents the risk of trapped fingers
  • Fittings for 10 mm and 12 mm glass along with a choice of pull handles or lock/lever handle combinations.
  • Enables building of frameless glass swing doors
dormakaba - www.dormakaba.com


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál: Stainless steel
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Hardware
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 2.0 Kód: PR-36-37-21
Uniclass 2.0 Popis: Door Hinges
NBS Reference Kód: 36-37-21
NBS Reference Popis: Door Hinges
COBIe Type Category: Door

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Název Hodnota
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny