| Číslo položky: | CSD_BST_SL360 |
|---|---|
| Výrobce: | dormakaba Group |
| Kategorie produktu: | Doors |
| Skupina produktu: | Sliding Doors |
| Datum publikování: | 2018-05-15 |
| Číslo vydání: | 1 |
| Typ: | Objekt |
| Produktu - url: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Instrukce k instalaci: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikace produktu: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Technický popis: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Instruktážní video: | |
| GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/dorma/product/csd_bst_sl360
| Materiál hlavní: | Aluminium |
|---|---|
| Sekundární materiál: | Glass |
| Navrženo: | Germany |
| Vyrobeno: | China |
| BIMobject kategorie: | Doors - Sliding |
|---|---|
| IFC klasifikace: | Door |
| UNSPSC název: | Glass doors |
| UNSPSC kód: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Popis: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Popis: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Popis: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Kód: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Popis: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| Číslo OmniClass: | 23-11 25 15 15 |
| Název OmniClass: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny