Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-C01

Číslo položky: kerberos_TPB-C01
Výrobce: dormakaba Group
Kategorie produktu: Entrance
Skupina produktu: Special Doors
Šířka (mm): 770
Výška (mm): 1030
Hloubka (mm): 1170
Datum publikování: 2017-01-16
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • With additional back plate made of stainless steel AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 2 power-assisted motion; servo positioning drive / 2 directions electrically
  • controlled.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Control system integrated in the unit.
  • Prepared for the connection of signal lights.
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories).


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Název Hodnota
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®