Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-E02

Číslo položky: kerberos_TPB-E02
Výrobce: dormakaba Group
Kategorie produktu: Entrance
Skupina produktu: Special Doors
Šířka (mm): 770
Výška (mm): 1030
Hloubka (mm): 1170
Datum publikování: 2017-01-16
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satinfinish AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 0 manual motion; mechanically free in one direction / opposite direction
  • blocked. Locked direction of use: exit accessible, entry locked
  • Electric Control system integrated in the unit.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Dveře - Dveřní Sety

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Název Hodnota
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny