Publikovat produkty
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
    Archivovány

    Automatic Sliding Door, EL301 Breakout

    EL301 with break out function. Sliding door operator with emergency breakout capability (maximum required egress width)
    Specifikace
    • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSD_EL301_breakout
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vAustrálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCAutomatic doors
    • Kód UNSPSC30171510
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 16 73
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 19 13
    • Název OmniClassSliding Composite Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors