Publikovat produkty
Door closer TS 92 XEA EN 1-4
Archivovány

Door closer TS 92 XEA EN 1-4

TS 92 XEA B/G EN 1-4 -

Designed especially for interior applications the DORMA TS92 features the unique Cam action technology and the award winning Contur design for enhanced aesthetics, making this closer an ideal choice for any interior project

[LIST]
Width 305 mm, Depth 50 mm, Height 65 mm

  • Especially for interior applications
  • Door widths up to 1100 mm
  • Power Adjustable
  • Easy installation
  • Quickly adjustable
  • For single and double leaf doors
  • Door closer systems for interior applications
  • Single-leaf doors, fire and smoke doors
  • Door leaf/transom mounting

[/LIST]

Specifikace
  • TS 92 XEA B/G EN 1-4, Surface mounted door closer for door leaf fixing pull side and transom fixing push side (Typ B) or door leaf fixing push side and transom fixing pull side (Typ G) non-handed, with second closing range (15°-0°), in XEA design
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats_92_xea_en_1-4
  • Skupina výrobkůDoor Closer
  • Skupina produktůCam Action Door Closer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)66.5
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)55.5
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vSingapur
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_92
  • Popis Uniclass 2015Uncontrolled door closers
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Název OmniClassDoor Closers