Publikovat produkty
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11

    • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm, interlock length = 1.290 mm
    • Guiding elements made of stainless steel AISI 304, Ø 60 mm, with 10 mm tempered safety glass panels and AISI 304 stainless steel bar handle.
    • Integrated sensor system in respective handrail (L = 1290 mm / W = 130 mm / H = 45 mm). 
    • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm. 
    • Drive housing made of stainless steel AISI 304. 
    • Stainless steel satin finish. 
    • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically controlled, drives integrated in the rotating tube. 
    • Entrance sector monitored by a simple sensor system in short overall length (simple single passage monitoring in both directions, security level 0). Protective device: rotation angle of the door leaves is monitored by the same sensor system.
    • Operation mode: 
    • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for authorised persons in the passage direction and then close again after passage. 
    • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely! 
    • Control units and power supply unit are integrated in the unit. 
    • Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz 
    • Dowelled on finished floor level FFL. 
    • Not suitable for outdoor installation! 
    • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape route equipment (cf. general accessories)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaArgus_HSB-E11
    • Skupina výrobkůEntrance
    • Skupina produktůSpecial Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)945
    • Šířka (mm)1070
    • Hloubka (mm)1290
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu