Publikovat produkty
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHSW-R_Stacking-Single-Side
    • Skupina výrobkůDividing
    • Skupina produktůMovable Glass Partitions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké