Publikovat produkty
dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems
dormakaba

dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems

  • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Thermal separation of body elements on façade level.
  • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
  • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
  • can be locked by means of customer's profile cylinder).
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Rotating unit four-leaf 180°, all-round aluminium profiles T40 with sealing brushes.
  • Tempered safety glass.
  • Black U-shaped handles.
  • Bolt lock (installed on top of door leaf) prepared for profile cylinder provided by
  • customer to fix the rotating unit.
  • Powder-coated in an RAL colour.
  • Can be rotated freely manually, smooth-running.
  • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
  • unevenness, we recommend you install a floor element).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTalos_RDR-E01
  • Skupina výrobkůEntrance
  • Skupina produktůSpecial Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2300
  • Šířka (mm)3700
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Otáčivé dveře
  • Název UNSPSCRevolving doors
  • Kód UNSPSC30171509

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie