Publikovat produkty
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm. - Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high - Glass ceiling edge design with concealed sensors - Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails 3 or 4 door leafs without centre column for clear views
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůRevolving Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Otáčivé dveře

Dostupnost regionu

Asie Oceánie Afrika