Publikovat produkty
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Specially designed for internal doors, including fire doors, the TS 73 V is a universal solution for doors of differing designs and styles. The flat and compact format of the TS 73 V means that there are practically no problems with installation; and tried and trusted quality is your assurance of reliability.


Features and benefits:

  • Adjustable closing force and speed
  • Door widths up to 1100 mm
  • For single- and double-leaf doors
  • Four mounting positions with just one model
  • Anti-corrosion design for moist and damp areas
  • Tested in accordance with EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadoor-closer-ts-73v
  • Skupina výrobkůOpening & Closing
  • Skupina produktůDoor Closer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)225
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód ETIMEC003172
  • Název ETIMDoor closer
  • Číslo OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Název OmniClassDoor Closers

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie