Publikovat produkty
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware

    The BTS 80 Series of floor-concealed door closers offer adaptability to almost any installation. The closer's compact body permits its use where a larger closer would be prohibitive. Versatility allows installation in thin slab concrete subfloor construction. A wide selection of interchangeable spindles makes the BTS80 suitable for virtually any floor covering or threshold application.

    • Concealed installation
    • Fixed Spring Sizes
    • Non-handed for single and double-acting doors
    • Mechanical backcheck
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadoor_floor_spring_BTS80
    • Skupina výrobkůOpening & Closing
    • Skupina produktůDoor Closer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)341
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoor closers
    • Kód UNSPSC30171514

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie