Publikovat produkty
Security Revolving Door Geryon SRD-S01
dormakaba

Security Revolving Door Geryon SRD-S01

The Geryon SRD-S01 3- or 4-leaf Security Revolving Door is an all-glass unit and is optionally available with resistance class 2. It is particularly suitable for prestigious environments.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGeryon_SRD-S01
  • Skupina výrobkůEntrance
  • Skupina produktůSpecial Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2260
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Otáčivé dveře

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie