Publikovat produkty
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05

Kentaur turnstiles

These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.
Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakentaur_fts_l05
  • Skupina výrobkůKentaur Full-Height Turnstiles
  • Skupina produktůKentaur Full-Height Turnstiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2270
  • Šířka (mm)1370
  • Hloubka (mm)1380
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Zabezpečení
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCSecurity or access control systems
  • Kód UNSPSC46171619
  • Kód Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Popis Uniclass 2015Access control systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Číslo OmniClass23-29 13 23
  • Název OmniClassAccess Control Turnstiles
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security

Dostupnost regionu

Evropa