Publikovat produkty
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
    dormakaba

    Tripod Barrier Kerberos TPB-E01

    Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

    Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakerberos_TPB-E01
    • Skupina výrobkůEntrance
    • Skupina produktůSpecial Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1020
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)1170
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Zabezpečení

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie