Publikovat produkty
Tripod Barrier Kerberos TPB-S03
dormakaba

Tripod Barrier Kerberos TPB-S03

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakerberos_TPB-S03
  • Skupina výrobkůEntrance
  • Skupina produktůSpecial Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)810
  • Hloubka (mm)488
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Zabezpečení

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie