Publikovat produkty
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-5 - sound insulated

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    • Movable sound insulated partition
    • Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value)
    • Parking layout GRD 5 - Double 2-point suspension: parking 90° parallel partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 600 mm to 1.250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 14.500 mm (higher on request)
    • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
    • Optional solid single and double pass door, glass pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Specifikace
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamovable-wall_variflex_GDR-5_sound_insulated
    • Skupina výrobkůDividing
    • Skupina produktůMovable Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Skládací zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE