Publikovat produkty
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
    Dornbracht

    13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

    Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

      • 235 mm projection
      • cascade
      • height of mixer 100 mm
      • height up to aerator 80 mm
      • hole diameter 32 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13630740
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůTub faucets - Deck mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.65
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps