Publikovat produkty
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
26413625 Meta Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413625 Meta Shower set without hand shower

    Meta Shower set without hand shower

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Meta Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Meta, Tara

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26413625
    • Skupina výrobkůMeta
    • Skupina produktůShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination