Publikovat produkty
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm

    Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4" 

    Specifikace
    • Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4" 

      • 7-1/8"-8-1/4" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrom, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28504670FF0010
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Shower heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.57
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures