Publikovat produkty
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
    Dornbracht

    28669970FF0010 Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

    Dornbracht Rain shower with ceiling fixing
    Specifikace
    • Dornbracht Rain shower with ceiling fixing

      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Optional flange Ø 2-3/8"included
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28669970FF0010
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Rain showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures