Publikovat produkty
35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Dornbracht

35707970 Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout
Specifikace
  • Dornbracht Concealed wall-mounted mixer Centred spout

    • 3x dust cover
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 1x female thread 1/2" outlet
    • 3x sealing plug 1/2"
    • gauge 100 mm
    • lead-free
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35707970
  • Skupina výrobkůGeneric
  • Skupina produktůConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.37
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011327
  • Název ETIMBuilt-in mixing tap
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika