Publikovat produkty
DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

3.3 z 5 hvězdiček3.3(6 recenze)
• Sealing of penetrations • Permanent plug seal • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
Specifikace
    • tested according to FHRK test specification GE 101
    • (No. G 30 322-2-5) - FHRK 40 LD10
    • gas- and water-tight
    • Radon-tight - according to FHRK leaflet MB 101, fulfils the requirements for radon precautionary areas
    • Angles of the service pipes up to 8º possible
    • Absorption of axial movements
    • 40 mm sealing width
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCuraflex-Nova-Uno-0
  • Skupina výrobkůSealing systems
  • Skupina produktůCuraflex® sealing systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Číslo OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Název OmniClassFire Safing Sealants