Publikovat produkty
DuPont Airguard Reflective
DuPont Tyvek

DuPont Airguard Reflective

Air & vapour control layer (AVCL) with reflective surface and very high vapour resistance, for use in all roof, wall and floor systems. The membrane is chlorine resistant and its low emissivity helps boost the thermal performance of an insulated building element. Roll size: 1.5 x 50 m
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAirguardReflective
  • Skupina výrobkůBuilding Envelope Solutions
  • Skupina produktůReflective Vapour Barrier
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vLucembursko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics