Publikovat produkty
Supro - Breatheable Roof Underlay
DuPont Tyvek

Supro - Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 x 50 m and 1.5 x 50 m. Horizontal lap: 150 mm. Vertical lap: 300 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSupro
  • Skupina výrobkůBuilding Envelope Solutions
  • Skupina produktůWater Resistant Membrane
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vLucembursko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics