Publikovat produkty
Tyvek Firecurb Housewrap
DuPont Tyvek

Tyvek Firecurb Housewrap

Wall breather membrane with Class B2 fire performance to Din 4102. A lightweight, vapour permeable membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Membrane should be fixed to a continuous supporting surface, such as sheathing boards, insulation or stone/masonry substrates. Roll size: 1.5 x 100 m. Horizontal lap: 100 mm. Vertical lap: 150 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTyvekFirecurbHousewrap
  • Skupina výrobkůBuilding Envelope Solutions
  • Skupina produktůFire Retardant Membrane
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vLucembursko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Popis Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics