Publikovat produkty
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
    Draper, Inc.
    Archivovány

    Onyx Fixed Projection Screen

    Sharper image quality makes the fixed frame Onyx projection screen ideal for control centers, boardrooms, training centers, home theaters, or any application that requires better image quality. Housed in a larger “picture frame” style, the Onyx offers a beautifully framed image for any home or commercial decor. There are no snaps! Unique fabric retention system enables uniform tension adjustment to the entire surface area, without tools, to provide a truly flat viewing surface in seconds. The result is excellent image quality and quick and easy assembly. The Onyx is available for custom curved applications; please contact Draper for more information.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaonyx
    • Skupina výrobkůProjection Screens
    • Skupina produktůMotorized Screens
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audiovizuální Elektronika
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC003504
    • Název ETIMProjection screen
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_67
    • Popis Uniclass 2015Projection screens
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fixed Projection Screens
    • Číslo OmniClass23-37 15 17 11
    • Název OmniClassProjection Screens
    • Kód CSI UniFormat IIE1010
    • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment