Publikovat produkty
Single-Tube Humidifiers
DriSteem

Single-Tube Humidifiers

Single-tube humidifiers are available with a wide range of steam capacities and dispersion tube lengths, and are suitable for longer non-wetting distances. Single-tube humidifiers are factory assembled and pre-piped.

Specifikace
  • Capacity: Steam capacities to 525 lbs/hr (238 kg/h)

    Applications: Suitable for, but not limited to, small-capacity systems

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasingle-tube-humidifiers
  • Skupina výrobkůSteam Dispersion
  • Skupina produktůPressurized Steam Humidifiers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCZvlhčovač
  • Kód ETIMEC011628
  • Název ETIMHumidifier (steam)
  • Název UNSPSCHumidifiers
  • Kód UNSPSC40101903
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Číslo OmniClass23-33 27 15
  • Název OmniClassAir Humidifiers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment