Publikovat produkty
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)

    Models LV and LH disperse steam generated by pressurized steam boilers or by non-pressurized steam generators such as DriSteem's GTS® humidifier, STS® humidifier, Vaporstream® humidifier, Vapormist® humidifier, and XT series humidifiers.

    Specifikace
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 4,000 lbs/hr (1814 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaultra-sorb-lv-lh-pressurized
    • Skupina výrobkůSteam Dispersion
    • Skupina produktůPressurized Steam Humidifiers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCZvlhčovač
    • Kód ETIMEC011628
    • Název ETIMHumidifier (steam)
    • Název UNSPSCHumidifiers
    • Kód UNSPSC40101903
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Číslo OmniClass23-33 27 15
    • Název OmniClassAir Humidifiers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment