Publikovat produkty
Vapormist® Electric Humidifier
Vapormist® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vapormist® Electric Humidifier

    The Vapormist humidifier is a compact, cabinet-style unit perfect for finished spaces and compatible with all water types and numerous dispersion options. Installation is a snap, just attach the frame to a supporting structure and connect electrical and water services.

    Specifikace
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavapormist-humidifier
    • Skupina výrobkůSteam Generation
    • Skupina produktůElectric Steam Humidifiers
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCZvlhčovač
    • Kód ETIMEC011628
    • Název ETIMHumidifier (steam)
    • Název UNSPSCHumidifiers
    • Kód UNSPSC40101903
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Číslo OmniClass23-33 27 15
    • Název OmniClassAir Humidifiers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké