Publikovat produkty
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
    DriSteem

    XT Series Electrode Humidifier

    XT Series electrode humidifiers provide humidification for a wide range of buildings, including health care, commercial, industrial, and government facilities. Easy installation and cylinder replacement together with minimal maintenance make XT Series one of the most affordable humidification systems to purchase and install.

    Specifikace
    • Capacity: Steam capacities from 5 to 287 lbs/hr (2 to 130 kg/h)

      Control: Vapor-logic® controller

      Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

      Options: User-selected drain water tempering, outdoor enclosure

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaxt-series-humidifier
    • Skupina výrobkůSteam Generation
    • Skupina produktůElectric Steam Humidifiers
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Klasifikace IFCZvlhčovač
    • Kód ETIMEC011628
    • Název ETIMHumidifier (steam)
    • Název UNSPSCHumidifiers
    • Kód UNSPSC40101903
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Číslo OmniClass23-33 27 15
    • Název OmniClassAir Humidifiers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment