Publikovat produkty
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
    Drive Medical

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    • Sturdy, 1" diameter anodized aluminum tubing.
    • Screens are 6 mil flame retardant bacteriostatic white vinyl.
    • Four, 3" hooded casters.
    • Easy-to-maintain and clean.
    • Each hinged panel measures: 56" (H), 27 ½" (W).

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    Specifikace
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDrive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • Skupina výrobkůPrivacy Screen
    • Skupina produktů3 Panel
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Číslo OmniClass23-25 45 00
    • Název OmniClassPatient Care Products