Publikovat produkty
Branch Piece D180 → 2 x D160
DUCO

Branch Piece D180 → 2 x D160

The Duco Branch Piece (D180 → 2 X D 160) has been developed for quick installation of the multi-zone valves on the DucoBox Energy Comfort (Plus) and DucoBox Energy Sky. Thanks to the well-thought-out design, the pressure is evenly distributed over both zones, improving the acoustics of the system. The connection pieces with joint allow the branch piece to be fitted to any type of DUCO ventilation system. The Multi-zone Valves can also be mounted airtight without additional material. Save time = save money!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabranch-piece-d180-2-x-d160
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-07-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)380
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálExpandovaný Polypropylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.26
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC010186
  • Název ETIMT-Y-piece round air duct

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie