Publikovat produkty
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
Duco IntelliHub S/ S4/S7
    DUCO

    Duco IntelliHub S/ S4/S7

    The Duco IntelliHub acts as the controller — the intelligent brain at the heart of DUCO’s control system — actively protecting your home from overheating. It seamlessly connects and communicates with a wide range of optional components, including the Duco weather station, control units, sensors, software, roof windows, ventilation vents, damper registers, fabric sun shading and sliding panels, creating a fully integrated and smart climate solution.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaduco-intellihub-s
    • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
    • Skupina produktůAccessories
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-10-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)72
    • Hloubka (mm)59
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)0.38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
    • Kód ETIMEC000236
    • Název ETIMPLC CPU-module

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Nizozemsko