Publikovat produkty
Duco Outdoor Temperature Sensor
DUCO

Duco Outdoor Temperature Sensor

The Duco Outdoor Temperature Sensor is an essential part of ventilation systems with NightBoost, which are not equipped with outdoor temperature measurement as standard. Thanks to this sensor, the system automatically detects the climate situation and controls night cooling not according to a preset time pattern, but rather based on the actual outside temperature. In this way, the NightBoost principles are applied even smarter.

The sensor communicates wired to all DUCO ventilation units that support Duco Wired communication.

Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaduco-outdoor-temperature-sensor
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)99
  • Šířka (mm)132
  • Hloubka (mm)36
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.11
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG000026
  • Název ETIMSensors
  • Číslo OmniClass23-27 11 11 23
  • Název OmniClassTemperature Sensors

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie