Publikovat produkty
Duco Vent Comfort
DUCO

Duco Vent Comfort

With the DucoVent Comfort, both aesthetics and ease of adjustment are central. Thanks to a clever principle of adjustment positions, the vent can be adjusted both in advance and during installation. With its copy function, the DucoVent Comfort saves a lot of time, making it the ideal addition to all DUCO ventilation systems.

Specifikace
  • Suitable for ceiling and wall 180 cm min. above the floor  35 cm min. from the wall

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaduco-vent-comfort
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)62
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálGuma
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015240
  • Název ETIMAir inlet/extraction units
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_02
  • Popis Uniclass 2015Air valves

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie