Publikovat produkty
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)220
  • Šířka (mm)230
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.18
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG000050
  • Název ETIMHand tools

Dostupnost regionu

Evropa