Publikovat produkty
DucoFlex Coupling D75
DUCO

DucoFlex Coupling D75

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Specifikace
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-koppeling-d75
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-07-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.06
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie