Publikovat produkty
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Rigid DucoFlex oval ducting combined with the D160 - 2x oval connector enables a manifold box to be provided in a favourable location.

Specifikace
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-ovaal-d160
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)68
  • Šířka (mm)163
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.89
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015550
  • Název ETIMDuct and pipe for flue gas and air