Publikovat produkty
DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.
Specifikace
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 91mm

    • Inner diameter: 78mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-rond-d90-50m
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)1850
  • Hloubka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)21
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015550
  • Název ETIMDuct and pipe for flue gas and air