Publikovat produkty
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta
    DUCO

    DucoFlex Roof feed-through Compact D200 - Slate/ Terracotta

    The DucoFlex Roof feed-through Compact D200 can be used as a supply and extraction point. The dark grey resp. terracotta colour and the design allow this unit to be integrated very discretely into a tiled roof. The pre-fitted lead slate ensures quick and water-tight installation. Thanks to its smart design, this compact roof feed-through is hardly sensitive to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly onto the DucoFlex ISO D200 pipes.

    Specifikace
      • Very low pressure losses (seegraphs)
      • Transit perpendicular to the roof slope
      • Pre-assembled lead slate for use in pitched roofs
      •  Application range: Sloping roofs between 5° and 45
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-roof-feed-through-compact-d200-slate-terracotta
    • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
    • Skupina produktůAir Valves
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)327
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)590
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)6.66
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
    • Kód ETIMEC011439
    • Název ETIMRoof duct, round air duct

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Nizozemsko
    Velká Británie