Publikovat produkty
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D204

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D160/180. The base plate has a diameter of 420mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Specifikace
    • System diameter: 204mm (suitable for DucoFlex universal roof feedthrough D160/D180)
    • Scope: Flat roofs
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-04-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)115
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.37
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015110
  • Název ETIMGutters/tanks