Publikovat produkty
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The base plate has a diameter of 644 mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)135
  • Šířka (mm)644
  • Hloubka (mm)644
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.86
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC010389
  • Název ETIMGauge body

Dostupnost regionu

Evropa