Publikovat produkty
DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Specifikace
  • Very low pressure losses (see graphs)

    • Vertical feed-through

    • Field of application: Sloping roofs between 25° and 45° in combination with feed-through tile. Flat roofs in combination with adhesive plate.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-universal-roof-feed-through-d160-180
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-04-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1045
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálEPS
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)2.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie